FLT-CP-3C-350/VZ
-
Combi-afleider type 1+2 special
2880846
Gesloten en steekbare bliksemstroombeveiliging voor 3-fase voedingsnetten met PEN-ader, met ontsteking voor het triggeren van de aanspreekspanning
Productdetails
| IEC-testklasse | I |
| EN-type | T1 |
| bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
| aantal polen | 3 |
| melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meldcontact |
| afleider testbaar met CHECKMASTER vanaf software-update: | vanaf SW-rev. 3.00 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| nominale frequentie fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| nominale spanning UN | 240 V AC (L-PEN) |
| 415 V AC | |
| Weergave / afstandsmelding | |
| Benaming aansluiting | defectmeldcontact |
| max. bedrijfsspanning Umax AC | 250 V AC |
| max. bedrijfsspanning Umax DC | 125 V DC |
| max. bedrijfsstroom Imax | 1 A AC (inductief) |
| 1 A AC (ohms) | |
| 30 mA DC (inductief) | |
| 200 mA DC (ohms) | |
| min. toel. schakelvermogen | 0,12 VA (12 V, 10 mA) |
| Aansluitmethode | schroefklemmen |
| schroefdraad | M5 |
| min. aandraaimoment | 4,5 Nm |
| Striplengte | 18 mm |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 25 mm² |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,5 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 35 mm² |
| defectmeldcontact | |
| Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
| schroefdraad | M2 |
| min. aandraaimoment | 0,25 Nm |
| Striplengte | 7 mm |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,14 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 1,5 mm² |
| Maatschets |
|
| Breedte | 106,9 mm |
| Hoogte | 95,8 mm |
| diepte | 70 mm |
| Deeleenheid | 6 TE |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal behuizing | PBT |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| signaalrichting | 3L-N/PE |
| nominale frequentie fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| max. continue spanning UC (L-PEN) | 350 V AC |
| Nominale belastingsstroom IL | 125 A |
| aardstroom IPE | ≤ 5 µA (aardstroom IPE) |
| nom. afleidstootstroom In (8/20) µs (L-PEN) | 25 kA (1 kanaal) |
| 75 kA (alle kanalen) | |
| Volgstroom-afschakelvermogen Ifi (L-PEN) | 3 kA (effectief 264 V) |
| beveiligingsniveau Up (L-PEN) | ≤ 1,5 kV |
| aanspreektijd tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
| Maximale voorzekering bij aftakking | 315 A (gL/gG, 125 A bij seriële aansluiting) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
| Normen | |
| normen / bepalingen | IEC 61643-1 |
| EN 61643-11 | |
| UL 1449 | |
| IEEE C62.1 | |
| IEEE C62.34 | |
| IEEE C62.45 | |
| Lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
| montagetechniek | montagerail: 35 mm |
| Artikelnummer | 2880846 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Productcode | CL1211 |
| GTIN | 4046356049146 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 908,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 908,4 g |
| Land van herkomst | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem