FLT-PLUS CTRL-2.5
-
Combi-afleider Type 1+2
2818944
Type 1/Class I (bliksemstroombeveiliging) met Arc-Chopping-vonkbrug en elektronische ontsteking, doofplaatjes voor een hoog netvolgstroom-afschakelvermogen, 1-kanaals, beveiligingsniveau: 2,5 kV, moduulbreedte: 35 mm (2 TE)
Productdetails
| IEC-testklasse | I |
| T1 | |
| EN-type | T1 |
| bouwvorm | ééndelig moduul voor railmontage |
| aantal polen | 1 |
| melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
| nominale frequentie fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| nominale spanning UN | 400 V AC |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M6 |
| min. aandraaimoment | 8 Nm |
| Striplengte | 19 mm |
| Min. aderdoorsnede soepel | 16 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 35 mm² |
| Min. aderdoorsnede massief | 10 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 50 mm² |
| Maatschets |
|
| Breedte | 35,5 mm |
| Hoogte | 149,8 mm |
| diepte | 80,5 mm |
| Deeleenheid | 2 TE |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal behuizing | PBT/PA-F |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| signaalrichting | 1L-N/PE |
| nominale frequentie fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Max. continue spanning UC | 440 V AC |
| max. continue spanning UC (L-N) | 440 V AC |
| max. continue spanning UC (L-PEN) | 440 V AC |
| aardstroom IPE | ≤ 0,1 mA |
| Effectieve bedrijfsstroom IC bij UN | ≤ 0,1 mA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 50 kA |
| nom. afleidstootstroom In (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
| nom. afleidstootstroom In (8/20) µs (L-PEN) | 50 kA |
| bliksemteststroom (10/350) µs, lading | 25 As |
| bliksemteststroom (10/350) µs, impulsenergie | 625 kJ/Ω |
| bliksemteststroom (10/350) µs, stroompiekwaarde Iimp | 50 kA |
| Volgstroom-afschakelvermogen Ifi (L-N) | 50 kA (bij 400 V AC) |
| Volgstroom-afschakelvermogen Ifi (L-PEN) | 50 kA (bij 400 V AC) |
| beveiligingsniveau Up | ≤ 2,5 kV |
| beveiligingsniveau Up (L-N) | ≤ 2,5 kV |
| beveiligingsniveau Up (L-PEN) | ≤ 2,5 kV |
| aanspreektijd tA | ≤ 100 ns |
| aanspreektijd tA (L-N) | ≤ 100 ns |
| aanspreektijd tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
| Maximale voorzekering bij aftakking | 250 A (gL) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % |
| Normen | |
| normen / bepalingen | E DIN VDE 0675-6/A1 |
| UL 1449 | |
| IEEE C62.1 | |
| IEEE C62.41 | |
| IEC 61643-1 | |
| prEN 61643-1 | |
| EN 61643-11 | |
| Lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / VDE 0675-6 / NF C61-740 |
| normen/bepalingen | IEC 61643-1 |
| Opmerking | 1998 |
| normen/bepalingen | UL 1449 |
| Opmerking | ed. 2 |
| normen/bepalingen | EN 61643-11 |
| Opmerking | 2002 |
| montagetechniek | montagerail: 35 mm |
| Artikelnummer | 2818944 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | CL1121 |
| GTIN | 4017918163242 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 566,2 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 513,94 g |
| Land van herkomst | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
MPB 18/1-12 - Doorverbindingsbrug 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Doorverbindingsbrug 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Doorverbindingsbrug 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Doorverbindingsbrug 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Doorverbindingsbrug 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Doorverbindingsbrug 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Doorverbindingsbrug 2809209
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Codering voor klemmen 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Codering voor klemmen 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem