FLT 35/3
-
Combi-afleider Type 1+2
2800129
Type 1/Class I/B-afleider (bliksemstroombeveiliging) met gesloten Arc-Chopping-vonkbrug, 3-kanaals, moduulbreedte: 52,5 mm (3 TE)
Productdetails
Producttype | Combi-afleider |
IEC-testklasse | I |
T1 | |
EN-type | T1 |
Voedingssysteem IEC | TT |
TN-C | |
bouwvorm | ééndelig moduul voor railmontage |
aantal polen | 3 |
melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
nominale frequentie fN | 50 Hz |
60 Hz | |
nominale spanning UN | 230 V AC (400 V AC) |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M5 |
min. aandraaimoment | 4,5 Nm |
Striplengte | 14,5 mm |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 25 mm² |
Min. aderdoorsnede massief | 0,5 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 35 mm² |
Maatschets |
|
Breedte | 53 mm |
Hoogte | 94 mm |
diepte | 65,7 mm |
Deeleenheid | 3 TE |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal behuizing | PA-GF |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
signaalrichting | 3L-PEN |
nominale frequentie fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Maximale continue spanning UC | 350 V AC |
max. continue spanning UC (L-PEN) | 350 V AC |
aardstroom IPE | ≤ 0,3 mA |
standby vermogensopname PC | ≤ 105 mVA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 35 kA |
100 kA (alle kanalen) | |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 35 kA |
100 kA (alle kanalen) | |
bliksemteststroom (10/350) µs, lading | 17,5 As |
bliksemteststroom (10/350) µs, impulsenergie | 306 kJ/Ω |
bliksemteststroom (10/350) µs, stroompiekwaarde Iimp | 35 kA |
Volgstroom-afschakelvermogen Ifi (L-N) | 1,5 kA (350 V AC) |
Volgstroom-afschakelvermogen Ifi (L-PEN) | 3 kA (260 V AC) |
beveiligingsniveau Up (L-N) | ≤ 5 kV |
beveiligingsniveau Up (L-PEN) | ≤ 5 kV |
aanspreektijd tA | ≤ 100 ns |
Maximale voorzekering bij aftakking | 400 A (gL) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % |
Lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
Normen | |
normen / bepalingen | IEC 61643-1 |
DIN EN 61643-11 | |
DIN EN 61643-11/A11 | |
normen/bepalingen | IEC 61643-1 |
Opmerking | 2005 |
normen/bepalingen | DIN EN 61643-11 |
Opmerking | 2002 |
normen/bepalingen | DIN EN 61643-11/A11 |
Opmerking | 2007 |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 2800129 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | CL1131 |
GTIN | 4046356496414 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 502,6 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 502,6 g |
Land van herkomst | DE |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem