FLT 100 N/PE CTRL-3.0
-
Combi-afleider Type 1+2
2905834
Bliksemstroomafleider met gesloten N-PE-vonkbrug en elektronische ontsteking, 1-kanaals. Beveiligingsniveau: 3 kV. Behuizingsbreedte: 35 mm (2 TE)
Productdetails
| Algemeen | |
| Opmerking | 100 % aanspreek-stootspanning (1,2/50) µs ≤ 1,5 kV |
| IEC-testklasse | I |
| T1 | |
| EN-type | T1 |
| Voedingssysteem IEC | TT |
| TN-S | |
| bouwvorm | ééndelig moduul voor railmontage |
| aantal polen | 1 |
| melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Aansluitmethode | schroefklemmen |
| schroefdraad | M6 |
| Aanhaalmoment | 8 Nm |
| Striplengte | 19 mm |
| Aderdoorsnede soepel | 35 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 10 mm² ... 50 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 6 ... 1 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 35,8 mm |
| Hoogte | 89,8 mm |
| diepte | 65,8 mm |
| Deeleenheid | 2 TE |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| grijs (RAL 7042) | |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
| CTI-waarde van het materiaal | 600 |
| Isolatiemateriaal | PBT |
| materiaalgroep | I |
| materiaal behuizing | PBT |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| beveiligingscircuits | N-PE |
| signaalrichting | N-PE |
| nominale spanning UN | 230/400 V AC (TN - only N-PE) |
| 230/400 V AC (TT - only N-PE) | |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Max. continue spanning UC | 260 V AC |
| Nominale belastingsstroom IL | 80 A |
| aardstroom IPE | ≤ 0,1 mA |
| standby vermogensopname PC | ≤ 26 mVA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 100 kA |
| bliksemteststroom (10/350) µs, lading | 50 As |
| bliksemteststroom (10/350) µs, impulsenergie | 2500 kJ/Ω |
| bliksemteststroom (10/350) µs, stroompiekwaarde Iimp | 100 kA |
| Volgstroom-afschakelvermogen Ifi | 100 A (260 V AC) |
| beveiligingsniveau Up | ≤ 3 kV |
| Aanspreekstootspanning bij 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 3 kV |
| TOV-gedrag bij UT | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| aanspreektijd tA | ≤ 100 ns |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 (alleen bij benutting van alle aansluitingen) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
| normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
| Opmerking | 2011 |
| normen/bepalingen | EN 61643-11 |
| Opmerking | 2012 |
| montagetechniek | montagerail: 35 mm |
| Artikelnummer | 2905834 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CL1131 |
| Productcode | CL1131 |
| GTIN | 4046356998925 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 313,2 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 292 g |
| Douanetariefnummer | 85363030 |
| Land van herkomst | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.