UCT-EM (30X5)/GP - Codering voor eindsteunen
1798005

Codering voor eindsteunen, Green Product, mat, wit (RAL 9010), ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montagetechniek: vergrendelen, Aantal afzonderlijke schildjes : 24, hoogte tekstveld: 5 mm, breedte tekstveld: 30 mm

Productdetails








Uw voordelen

Klikbare schildjes voor het markeren van de eindsteun CLIPFIX 35-5
Verbeterde leesbaarheid dankzij verhoogd contrast met directe lasermarkering
Markeer uw schakelkast duurzaam met de grondstoffenbesparende klikbare schildjes van de productgroep UCT-EM/GP
Aan de productgroep UCT-EM/GP worden ISCC PLUS-gecertificeerde biocirculaire grondstoffen toegewezen volgens de ISCC-massabalansbenadering. Bij deze aanpak wordt aan het product een overeenkomstige hoeveelheid biocirculaire grondstoffen toegewezen, die gedurende de gehele waardeketen op transparante wijze wordt gevolgd.
Volgens interne berekeningen van de Product Environmental Footprint (PEF) gaat de productgroep UCT-EM/GP gepaard met ongeveer 80% minder CO₂-uitstoot van het basismateriaal dan de conventionele productgroep UCT-EM. Het PEF-rapport kan worden gedownload onder "Downloads".
Geen kwaliteitsverschillen op het gebied van technische en optische eigenschappen, afdrukkwaliteit en duurzaamheid in vergelijking met conventionele etiketteringsmaterialen
De codering met grondstoffenbesparende materialen helpt de totale CO₂‑voetafdruk van een schakelkast te verminderen, zonder dat dit invloed heeft op de technische prestaties
Met Green Products van Phoenix Contact geeft u een teken voor de toekomst. Het grondstoffenbesparende en systemische markeringsportfolio is perfect op maat gemaakt voor gebruik in de schakelkast.