De configureerbare panel-PC Basicline 3000 heeft een Intel® Celeron® 1020E-processor met 2,2 GHz, die uitblinkt door zijn evenwichtigheid met betrekking tot rekenvermogen en grafisch vermogen en door zijn energie-efficiëntie. Dankzij de robuuste uitvoering en de talrijke I/O-mogelijkheden is de Basicline 3000 voor veel toepassingen geschikt. Door de drie geïntegreerde COM-poorten is de aansluiting mogelijk aan oudere RS-232-apparatuur. Een van de COM-poorten kan ook voor het RS-422- of RS-485-protocol geconfigureerd worden. De BL BPC 3000 kan voor een groot aantal opties geconfigureerd worden. De BL BPC 3001 is vooraf geconfigureerd zodat u uw favoriete bedrijfssysteem en datageheugenapparaat (CF-kaart, SSD of HDD) kunt gebruiken.
BL BPC 3000
-
Box-PC
2400082
Industrie box-pc (BPC), beschermklasse IP20 met energie-efficiënte Intel® Dual Core-processor, met HD 4000 grafiek en 4 GB RAM. Datageheugenopties in CF-, HDD- en SSD-formaat.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Producttype | Box-PC |
| Computergegevens | |
| processor | Intel® Celeron® 1020E 2.2 GHz |
| Besturingssysteem | zonder besturingssysteem |
| Windows® Embedded Standard 2009 | |
| Windows® Embedded Standard 7 | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| werkgeheugen | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| Datageheugen | zonder datageheugen |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| CompactFlash®, 1 GB | |
| CompactFlash®, 2 GB | |
| CompactFlash®, 4 GB | |
| CompactFlash®, 8 GB | |
| CompactFlash®, 16 GB | |
| CompactFlash®, 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| Koeling | actief |
| steekplaatsen | zonder steekplaats |
| optisch station | zonder station |
| Display | |
| displaytype | zonder display |
| Beeldschermresolutie | zonder |
| touch-technologie | zonder touch-technologie |
| Type verlichting display | zonder |
| gebruiksduur batterij | 5 jaar (typ.) |
| Voeding | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| voeding | 24 V DC ±20 % |
| Realtime klok | |
| realtime klok | ja (accugebufferd) |
| Voeding | |
| opgenomen vermogen | typ. |
| Aansluitmethode | COMBICON |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 4x USB 2.0 | |
| monitoruitgang | 1x VGA |
| Netwerk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN-chipset | Realtek® 8111F PCI-E |
| Breedte | 357 mm |
| Hoogte | 190 mm |
| diepte | 87 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 45 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| schokken | 15g, 11 ms, volgens IEC 60068-2-27 |
| trillingen (bedrijf) | DIN EN 60068-2-6 |
| montagetechniek | Wandmontage |
| Artikelnummer | 2400082 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DRBABA |
| Productcode | DRBABA |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 5.443 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 5.443 g |
| Douanetariefnummer | 84714100 |
| Land van herkomst | Informatie over het land van herkomst wordt met de levering meegeleverd. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
BL 3000/7000 16 GB SSD KIT - Geheugen 2400022
-
BL 3000/7000 32 GB SSD KIT - Geheugen 2400023
-
BL 3000/7000 320 GB HDD KIT - Geheugen 2400021
-
BL 3000/7000 500 GB HDD KIT - Geheugen 1066706
-
BL 3000/7000 SATA TRAY - Inbouwraam voor harde schijf 2400026
-
UPGRADE WIN 7 PRO SP1 X64-DE - Softwarepakket 2402618
-
16GB CF - Geheugenkaart 2701668
-
32GB CF - Geheugenkaart 2701669
-
VL 1 GB CF - Geheugenkaart 2913155
-
VL 2 GB CF - Geheugenkaart 2913156
-
VL 4 GB CF - Geheugenkaart 2913157
-
VL 8 GB CF - Geheugen 2913158
-
PC-PWR-FLTR-2 - Buffermodule 2402941
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - Softwarepakket 1096119
Uw voordelen
3 COM-poorten
IP20 degree of protection
Intel® HD Graphics 4000
Krachtige en efficiënte Intel® Celeron® Dual-Core-processor
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem