EH 70 F-C CS/ABS-PC GY7035
-
Bovenste behuizingsdeel
1074747
Montagerailbehuizing, Bovenste behuizingsdeel, vlakke bouwvorm, zonder aansluitopening, breedte: 70,1 mm, hoogte: 74,65 mm, diepte: 36,95 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035)
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Rail- of wandmontage voor een toepassingsgerichte moduulbevestiging
Eenvoudige design-in door variabele behuizingsvormfactor
Volledige flexibiliteit door horizontale, frontale en orthogonale plaatsing van printplaten ten opzichte van de frontzijde van het apparaat
Drie dekselvarianten voor specifieke printplaataansluitingen
Integratie van de meest uiteenlopende printplaataansluittechnieken voor een functioneel moduulconcept