RTO 3 - Boutaansluitklem
3049518

doorsnede
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Boutaansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Boutaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, 1e etage, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Vier brugschachten per klem
Te allen tijde vrij toegankelijke aansluiting