RT 5-PE - Aardklem
3049424

doorsnede
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Aardklem, Let op: bij niet-geïsoleerde kabelschoenen dient de segmentverlenging BE-RT... (zie toebehoren) te worden toegepast!, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 41 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Boutaansluiting, 1e etage, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Geringe overgangsweerstanden
Conrrosievrije aansluitplaatsen
Extra coderingsmogelijkheden
Groen-gele behuizing
Getest voor spoorwegtoepassingen