RT 3 BU - Boutaansluitklem
3049110

doorsnede
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Aansluitklem met boutaansluittechniek, doorsnede: 0,1 - 2,5 mm2, AWG: 26 - 14, breedte: 12,3 mm, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Snelle ringkabelschoen-bekabeling door opklapbare klapvleugels
Veilige verbinding: de schroeven worden geborgd door onverliesbaar aangebrachte borgveren
Opklapbare afdekelementen dekken de onder spanning staande metalen delen en het deel van de geïsoleerde kabelschoen aanrakingsveilig af
Hoge aderuittrekkrachten en contactkracht voor lange gebruikslevensduur
Ruimtebesparende meerdraadsaansluiting mogelijk
Volledige flexibiliteit dankzij de gestandaardiseerde CLIPLINE complete brug-, markeer- en testaccessoires
Trillingsbestendige aderaansluiting