RSC 6 - Boutaansluitklem
3075870

aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Aansluitklem met boutaansluittechniek, doorsnede: 2,5 - 35 mm2, AWG: 12 - 2, breedte 17 mm, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig tot een blok te vormen flensklemmen
Flensklemmen voor directe montage in schakelkasten