RSC 4 - Boutaansluitklem
3058127

doorsnede
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Aansluitklem met boutaansluittechniek, doorsnede: 0,1 - 6 mm2, AWG: 26 - 10, breedte: 9 mm, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Royale, modulaire codering aan de buitenzijde en in het midden
Montage op genormeerde montagerails of direct in de schakelkast
Compacte schroefaansluiting van ring- en vorkkabelschoenen
Schroefmoeren en stroomrails zijn onverliesbaar in het isolatiehuis bevestigd
Het direct op de klemmen te bevestigen afdekprofiel dient voor vingeraanrakingsveiligheid
De brug voor schakelbare aftakkingen maakt het mogelijk schakelbare verbindingen tot stand te brengen, de verbindingsschroef heeft daarbij de functie van stroomtoevoerend schakeldeel
Brugschacht voor potentiaalverdeling met standaard schroefbruggen