RBO 6 - Boutaansluitklem
3075896

aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Boutaansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 125 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: Boutaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 35 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Compacte aansluiting van ring- en vorkkabelschoenen
Montage op genormeerde montagerails
Brugschacht voor potentiaalverdeling met standaard schroefbruggen
Brug voor schakelbare aftakkingen