RBO 10-3L/FE-HC - Boutaansluitklem
3076138

Boutaansluitklem, nominale spanning: 1500 V, nominale stroom: 309 A, aantal aansluitingen: 8, aansluitmethode: Boutaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 150 mm2, 1e etage, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, direct vastschroeven, kleur: grijs/zwart-geel

Productdetails







Compatibele producten