OTTA 6-T/SB-P/P - Scheidingsklem
3001269

doorsnede
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Scheidingsklem, met testbusschroeven voor de opname van teststekers, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 41 A, 1e etage, aansluitmethode: Boutaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten