OTTA 6 PH2 - Boutaansluitklem
0713119

doorsnede
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Boutaansluitklem, met PH2-schroef, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 41 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Boutaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, 1e etage, montagetechniek: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails







Compatibele producten