cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425CSA
Toelatings-ID: 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 296 A | 10 - 300 | ||
Verbindingselementen voor hoge stromen, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 269 A, aantal aansluitingen: 1, aansluitmethode: Boutaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 120 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
| Producttype | boutaansluitklem |
| Productfamilie | HV |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| Aantal rijen | 1 |
| potentialen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 8 kV |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 8,68 W |
| Aantal aansluitingen per etage | 1 |
| nominale doorsnede | 120 mm² |
| Aansluitmethode | Boutaansluiting |
| Striplengte | De striplengte is afhankelijk van de gegevens van de fabrikant van de kabelschoen. |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| nominale aderdoorsnede | 120 mm² |
| Nominale stroom | 269 A |
| belastingsstroom maximaal | 269 A |
| nominale spanning | 1000 V |
| aansluiting overeenkomstig norm | NF F61-017 |
| nominale aderdoorsnede | 185 mm² |
| maximale totale stroom | 353 A |
| nominale spanning | 1000 V |
| Aansluiting kabelschoen DIN 46234:1980-03 | |
| aansluiting overeenkomstig norm | DIN 46234:1980-03 |
| doorsnede | 6 mm² ... 120 mm² |
| doorsnedebereik AWG | 10 ... 250 kcmil (omgezet naar IEC) |
| boutlengte | 40,5 mm |
| boutdiameter | 12 mm |
| schroefdraad | M12 |
| Aanhaalmoment | 35,20 Nm |
| aansluiting overeenkomstig norm | DIN 46235:1983-07 |
| doorsnede | 10 mm² ... 95 mm² |
| doorsnedebereik AWG | 8 ... 000 (omgezet naar IEC) |
| boutlengte | 40,5 mm |
| boutdiameter | 12 mm |
| schroefdraad | M12 |
| Aanhaalmoment | 35,20 Nm |
| aansluiting overeenkomstig norm | DIN 46237:1970-07 |
| doorsnedebereik AWG | (omgezet naar IEC) |
| boutlengte | 40,5 mm |
| boutdiameter | 12 mm |
| schroefdraad | M12 |
| Aanhaalmoment | 35,20 Nm |
| aansluiting overeenkomstig norm | NF F00-363:1995-12-01 |
| doorsnede | ... 185 mm² |
| doorsnedebereik AWG | (omgezet naar IEC) |
| boutdiameter | 12 mm |
| schroefdraad | M12 |
| Aanhaalmoment | 35,20 Nm |
| aansluiting overeenkomstig norm | NF F00-363 |
| doorsnede | 16 mm² ... 185 mm² |
| extra tekst | Vrijgavelijst op aanvraag |
| doorsnedebereik AWG | (omgezet naar IEC) |
| Breedte | 32 mm |
| Hoogte | 64 mm |
| diepte | 74,6 mm |
| Diepte op NS 35/7,5 | 74,6 mm |
| Diepte op NS 35/15 | 83,5 mm |
| boutlengte | 41 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
| specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
| rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| Trillen/breedbandruis | |
| testspecificatie | IEC 61373:2010-05 |
| programma | Levensduurtest categorie 2, aan draaistel |
| frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 250 Hz |
| ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Versnelling | 30,6 m/s² |
| testduur per as | 5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| resultaat | Test doorstaan |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| NF F61-017 |
| montagetechniek | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 1056839 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
| Verkoopcode | BE4211 |
| Productcode | BE4211 |
| GTIN | 4055626697857 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 124,13 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 124,13 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ETIM 10.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 296 A | 10 - 300 | ||
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |