HV M10/2 NFF - Verbindingselementen voor hoge stromen
1055646

aansluitmethode
spanning Pictogram

Verbindingselementen voor hoge stromen, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 269 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Boutaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 120 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Uw voordelen

Schroefvergrendeling HFR-groef
Conische sluitring CS