HV M10/1 NFF - Verbindingselementen voor hoge stromen
1056838

aansluitmethode
spanning Pictogram

Verbindingselementen voor hoge stromen, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 269 A, aantal aansluitingen: 1, aansluitmethode: Boutaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 120 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Uitgebreide, aanvullende toebehoren
Conische sluitring CS
Schroefvergrendeling HFR-groef