MACX-MR-V-600-R-PT - Bewakingsrelais
1487460

1-fasig spanningsbewakingsrelais met RS-485-interface (0 V ... 600 V AC/DC), met instelbare drempelwaarden, responsvertraging, bewakingsfuncties voor onderspanning, overspanning en spanningsvensters. Breed voedingsspanningsbereik met 24 V ... 240 V AC/DC. Ondersteuning voor foutgeheugen, NFC- en Modbus/RTU-communicatie, met twee configuratietypen. 1 PDT-zwakstroomcontactuitgang, connectoraansluiting.

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten