IEG 45-3LA/400/21
-
Monitoring module
2963268
Spanningsindicatiemoduul, met relaiscontactuitgang, 1 wisselcontact, bedrijfsspanning 400 V AC
Productdetails
Producttype | Weergavemoduul |
indicatie | neonlamp (groene afdekking) |
Levensduur mechanisch | ca. 2x 107 schakelingen |
Isolatie-eigenschappen | |
Isolatie | Basisisolatie |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
spanning lichtindicatie | ≥ 100 V AC |
stroomopname per lichtindicatie | 5,3 mA (bij UN, L1) |
5,3 mA (bij UN, L2) | |
7,9 mA (bij UN, L3) | |
Nominale isolatiespanning | 300 V (volgens EN 50178) |
ingangsspanning | 400 V AC ±10 % (fase/fase) |
spanning lichtindicatie | ≥ 100 V AC |
stroomopname per lichtindicatie | 5,3 mA (bij UN, L1) |
5,3 mA (bij UN, L2) | |
7,9 mA (bij UN, L3) | |
indicatie | neonlamp (groene afdekking) |
schakelen | |
Type contactswitch | enkelvoudig contact, 1 wisselcontact |
Contactmateriaal | AgSnO |
Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC |
continue grensstroom | 6 A |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 144 W (bij 24 V DC) |
1500 VA (bij 250 V AC) | |
uitgangszekering | 6,3 A (snel) |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
statusindicatie | neonlamp (groene afdekking) |
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 79 mm |
diepte | 74 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 40 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 60 °C |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
Laagspanningsrichtlijn | overeenkomstig NS-richtlijn |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2963268 |
Verpakkingseenheid | 5 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | DK66M3 |
GTIN | 4017918362324 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 110,08 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 110,08 g |
Land van herkomst | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem