De CCC-codering op het product zit alleen op producten die door Phoenix Contact China worden aangeschaft.
TMC 83D 25A
-
Beveiligingsschakelaar
2907690
Thermomagnetische Beveiligingsschakelaar, 3-polig, toepassing: Branch Circuit Protection (UL 489), voor beveiliging tegen overbelasting met een uitschakelvermogen van 10 kA, uitschakelkarakteristiek: D, montagetechniek: NS 35/..., nominale stroom: 25 A
Karakteristiek
Nominale stroom
Aantal polen
Productdetails
cUL Listed
Toelatings-ID: FILE E 320373TÜV Rheinland
Toelatings-ID: R 50531587CCC
Toelatings-ID: 2024010307673885Compatibele producten
Uw voordelen
Wereldwijd inzetbaar dankzij internationale toelatingen
Geschikt voor verschillende soorten netspanning, verkrijgbaar in 1-, 2-, 3-polige versies
Ideaal afgestemde bescherming dankzij verschillende uitschakelkarakteristieken en een grote selectie nominale stromen
Minder voorraad door geschiktheid voor AC- en DC-toepassingen
Optioneel toebehoren maakt bediening en bewaking op afstand mogelijk