De CCC-codering op het product zit alleen op producten die door Phoenix Contact China worden aangeschaft.
TMC 72B 50A
-
Beveiligingsschakelaar
1019948
Beveiligingsschakelaar, 2-polig, toepassing: Supplementary Protector (UL 1077), voor overstroombeveiliging tot een kortsluitstroom van 7,5 kA. Supplementary Protector; OC; UG- EA,B,D., uitschakelkarakteristiek: B, montagetechniek: NS 35/..., nominale stroom: 50 A
Karakteristiek
Nominale stroom
Aantal polen
Productdetails
UL Recognized
Toelatings-ID: FILE E 140459TÜV Rheinland
Toelatings-ID: R 50531587CCC
Toelatings-ID: 2024010307673885Compatibele producten
Uw voordelen
Wereldwijd inzetbaar dankzij internationale toelatingen
Geschikt voor verschillende soorten netspanning, verkrijgbaar in 1-, 2-, 3-polige versies
Ideaal afgestemde bescherming dankzij verschillende uitschakelkarakteristieken en een grote selectie nominale stromen
Minder voorraad door geschiktheid voor AC- en DC-toepassingen
Optioneel toebehoren maakt bediening en bewaking op afstand mogelijk