PLC-V8C/SC-24DC/SAM
-
Besturing
2905082
PLC logic-stand-alone-logicamoduul, generatie 1, met 16 I/O's, steekbaar op 8 digitale PLC-INTERFACE-klemmen, niet uitbreidbaar, realtimeklok opnamemogelijkheid voor een extern geheugenmoduul en Bluetooth-adapter (firmware-update vereist, zie downloads), schroefaansluiting
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| Producttype | Basiseenheid |
| Productfamilie | PLC logic |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| Isolatie | Basisisolatie |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| Nominale isolatiespanning | 50 V |
| test-stootspanning | 0,8 kV |
| Realtime klok | |
| realtime klok | ja |
| buffertijd | 24 h (condensator) |
| nauwkeurigheid realtime klok | ±2 s/d |
| Voeding | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| maximale ingangsstroom bij UN | 120 mA |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
| overspanningsbeveiliging | |
| Digitale ingangen | |
| Aantal ingangen | 8 (2 als analoog configureerbaar) |
| beschrijving van de ingang | EN 61131-2, type 3 |
| ingangsspanning | 24 V DC |
| signaalniveau "0"-signaal | < 5 V |
| signaalniveau "1"-signaal | > 11 V |
| ingangsstroom "0"-signaal | < 1 mA |
| ingangsstroom "1"-signaal | 2,5 mA |
| statusindicatie | led (geel) |
| analoge ingangen | |
| Aantal ingangen | 2 (IN6 en IN7 zijn als analoog configureerbaar) |
| Ingangsspanningsbereik | 0 V ... 10 V |
| Ingangsweerstand | > 3,5 kΩ |
| contacten voor PLC-INTERFACE | |
| Aantal ingangen | ≤ 8 |
| beschrijving van de ingang | technische gegevens afhankelijk van de gebruikte PLC-INTERFACE-klem |
| ingangsspanning | 19 V DC |
| stroomopname typ. | 4 mA |
| Ingangsweerstand | < 100 mΩ |
| Aantal uitgangen | ≤ 8 |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
| Nominale stroom | 9 mA |
| COMBICON-aansluiting | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 7 mm |
| schroefdraad | M2 |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 10 |
| Opmerking | moduulvoeding en 8 x ingang |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| programmeeraansluiting | |
| Aansluitmethode | micro USB type B |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| Memory | |
| Aansluitmethode | S-poort (bus) |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 12 |
| Opmerking | Naar de aansluiting van het geheugenmoduul |
| statusindicatie | Led (groen) |
| Maatschets |
|
| Breedte | 50 mm |
| Hoogte | 44 mm |
| 106 mm (with relay) | |
| diepte | 82,5 mm |
| 87 mm (with relay) |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 45 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 95 % |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| normen / bepalingen | DIN EN 50178 |
| montagetechniek | steekmontage |
| Montage-instructie | steekbaar op 8 x PLC-INTERFACE-klemmen |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2905082 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DK2611 |
| GTIN | 4046356918923 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 131,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 131,4 g |
| Land van herkomst | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
ZBF 19,7:UNBEDRUCKT - Eindeloos-Zackband, vlak 0810627
-
ZBF 19,7 CUS - Zackband, vlak 0825021
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Verbindingskabel 2701626
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schroevendraaier 1205037
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
PLC-RPT- 24DC/21 - Relaismodule 2900299
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - Relaismodule 2900306
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Relaismodule 2900312
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Schakelaar 2900328
-
PLC-RSC- 24DC/21 - Relaismodule 2966171
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - Relaismodule 2966265
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Schakelaar 2982236
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Solid-state-relaismodule 2900352
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Solid-state-relaismodule 2900364
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-state-relaismodule 2900369
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Solid-state-relaismodule 2900376
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Solid-state-relaismodule 2900383
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Solid-state-relaismodule 2900398
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Solid-state-relaismodule 2900378
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - Solid-state-relaismodule 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Solid-state-relaismodule 2966728
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Solid-state-relaismodule 2966634
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Solid-state-relaismodule 2967840
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Solid-state-relaismodule 2966676
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Solid-state-relaismodule 2967947
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Solid-state-relaismodule 2980678
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Solid-state-relaismodule 2982702
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Solid-state-relaismodule 2980636
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - Solid-state-relaismodule 2982728
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Relaismodule 2900313
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - Relaismodule 2900314
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - Relaismodule 2900315
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Relaismodule 2966317
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - Relaismodule 2966320
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - Relaismodule 2966333
-
PLC-BSC- 5DC/ 1/SEN - Relaissokkel 2980267
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Relaissokkel 2900445
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - Relaissokkel 2900262
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Relaissokkel 2966016
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - Relaissokkel 2966061
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem