UL Listed
Toelatings-ID: E221474-20130720| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Vermogen | 600 V | 10 A | - 16 | - 16 |
| Control | 250 V | 2,5 A | - 18 | - 18 |
cUL Listed
Toelatings-ID: E221474-20130720| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Vermogen | 600 V | 10 A | - 16 | |
| Control | 250 V | 2,5 A | - 18 | |