HC-B 32-TMS-100-O1STM40S-EEE
-
Behuizing
1580519
HEAVYCON ADVANCE-wartelbehuizing B32, voor verhoogde omgevingseisen, EMC-geleidend, met binnenzeskant-schroefvergrendeling, met 1 x M40 x 1,5 zijdelingse kabelaansluiting
Productdetails
| Algemeen | voor contactblokken HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
| Producttype | Behuizingen met schroefvergrendeling |
| Behuizingstype | Wartelbehuizing |
| toepassing | offshore/EMC |
| bouwvorm | B32 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| schroefmethode | 1x M40 |
| bevestigingsschroeven | M6 (schroefkop binnenzeskant 5 mm) |
| Afgeschermd | ja |
| kabeluitgang | zijdelings |
| Pg-wartel | zonder |
| Aanhaalmoment | 3 Nm (vergrendelingsschroef) |
| Maatschets |
|
| Breedte | 94 mm |
| Hoogte | 110 mm |
| lengte | 126 mm |
| Inbouwmaat | |
| breedte montage-uitsparing | 71 mm |
| lengte montage-uitsparing | 86 mm |
| materiaal afdichting | NBR, geleidend |
| materiaal behuizing | spuitgietaluminium, zeewaterbestendig |
| materiaal behuizingsoppervlak | zonder coating |
| materiaal vergrendelingsbeugel | roestvaststaal |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 h) | |
| IP69K | |
| Beschermklasse (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
| 4X (NEMA 250) | |
| 6P (NEMA 250) | |
| 12 (NEMA 250) | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |
| Mechanische gegevens | |
| schroefmethode | 1x M40 |
| type vergrendeling | Schroef |
| Montage-instructie | Om de functie van het PE-contact ook bij het schuin insteken te waarborgen, dienen beide aanbouwflenzen een goede elektrische verbinding met de metalen aanbouwwand te hebben. |
| Om een optimale afschermende werking te bereiken, dient de isolerende poedercoating van de schakelkastwand in de buurt van de profielafdichting te worden verwijderd. Aandraaimoment van de vergrendelingsschroef: 3 Nm. | |
| bevestigingsschroeven | M6 (schroefkop binnenzeskant 5 mm) |
| Artikelnummer | 1580519 |
| Verpakkingseenheid | 6 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | AF7AAA |
| GTIN | 4046356463157 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 697,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 697,4 g |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
HC-B 32-TMS-SD-IP65 - Beschermdeksel 1580539
-
G-INS-M40-M68N-PNES-GY - Kabelwartel 1411128
-
G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Kabelwartel 1411137
-
G-INS-M40-M68N-NNES-S - Kabelwartel 1411167
-
HC-M-KV-M40(27-34) - Kabelwartel 1607729
-
G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Kabelwartel 1411192
-
HC-M-KV-Z-M40 - Kabelwartel 1646175
-
REDUC-M-KV-M40/M32 - Verloopadapter 1647640
-
HC-M-BS-M40 - Borgschroef 1645875
-
HC-B 32-TMS-EEE-PR-DI - Profielafdichting 1409833
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Schroevendraaierbit 1208911
-
SF-M BH - Schroevendraaier 1212070
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem