WP 09T/WS - Web-Panel
2700309

Web-Panel, 22.9 cm / 9"-TFT display (analoog-resistief (polyester)), 800 x 480 pixel (WVGA), 65536 kleuren, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, zonder bussysteem.

Productdetails








Uw voordelen

Eenvoudige apparaatverwisseling - het visualiseringsproject is opgeslagen op de PLC (webserver)
Microbrowser (WebVisit-client) standaard in alle apparaten geïntegreerd
Display leverbaar met afmetingen van 8,9 cm (3,5") tot 38,1 cm (15")
Korte inbedrijfstellingstijd
Eenvoudige montage, geringe inbouwdiepte en compacte bouwvorm
Geringe onderhoudskosten, omdat projecten slechts eenmaal hoeven te worden aangepast