TPM 3057 - Touch-Panel
2404517

maritiem-Touch-Panel, 14.5 cm / 5.7"-TFT display (analoog-resistief (polyester)), 640 x 480 pixel (VGA), 262144 kleuren, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / MicroBrowser, zonder bussysteem / DualCAN.

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Akoestische waarschuwing door geïntegreerde claxon
Flexibele communicatie, ook met externe systemen
Potentiaalvrije uitgang voor externe signaalgevers
Certificering voor kompasveilige afstand volgens DIN EN 60945
Licht absorberende frontplaten
Dimbare achtergrondverlichting