TP070ATW/107320000 S00003
-
Touch-Panel
2400714
Touch-Panel, 17.8 cm / 7"-TFT display (analoog-resistief (polyester)), 800 x 480 pixel (WVGA), 65536 kleuren, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, MPI.
Productdetails
| Producttype | Bedieningsunit |
| Computergegevens | |
| processor | Arm9™, 200 MHz |
| Besturingssysteem | Windows® CE 5.0 |
| werkgeheugen | 64 MB SDRAM |
| 512 KB SRAM | |
| Datageheugen | NOR-Flash, 32 MB |
| Display | |
| displaytype | 17.8 cm / 7"-TFT |
| Beeldschermresolutie | 800 x 480 Pixel (WVGA) |
| touch-technologie | analoog-resistief (polyester) |
| Type verlichting display | LED |
| helderheid | 350 cd/m² typisch (regelbaar) |
| MTBF | 40000 h |
| kleurenpalet | 65536 kleuren |
| afleeshoek links | 70,00 ° |
| afleeshoek rechts | 70,00 ° |
| afleeshoek boven | 65,00 ° |
| afleeshoek onder | 65,00 ° |
| interfaces | 2x USB Host 2.0 |
| optionele interfaces | geen |
| Netwerk | 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 |
| bussysteem | MPI |
| Toepassingssoftware | TSvisRT |
| gebruiksduur batterij | 5 jaar (typ.) |
| Voeding | |
| voeding | 24 V DC ±20 % |
| stroomopname typ. | 0,5 A |
| Realtime klok | |
| realtime klok | ja |
| montagetechniek | Frontmontage |
| materiaal frontplaat | aluminium (blank geëloxeerd) |
| materiaal behuizing | verzinkt plaatstaal |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) |
| NEMA 4X | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | 3000 m |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 85 % |
| schokken | 15g, volgens IEC 60068-2-27 |
| trillingen (bedrijf) | 1g, volgens EN 60068-2-6 |
| Buitenafmeting | |
| breedte / Hoogte / Diepte | 203 mm / 147 mm / 5 mm (afmetingen van de frontplaat) |
| Inbouwmaat | |
| breedte / Hoogte / inbouwdiepte | 195 mm / 139 mm / 54 mm (Montage-uitsparing, diepte met bus indien het apparaat is voorzien van een bussysteem) |
| Artikelnummer | 2400714 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DRCABB |
| Productcode | DRCABB |
| GTIN | 4055626097848 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.000 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.000 g |
| Douanetariefnummer | 84714100 |
| Land van herkomst | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211904 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem