TP 3150S/WT - Touch-Panel
1029281

Rugged-Touch-Panel, 38.1 cm / 15"-TFT display (analoog-resistief (GFG)), 1024 x 768 pixel (XGA), 65536 kleuren, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, zonder bussysteem.

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Sunlight readable display
Te bedienen met werkhandschoenen
Weersbestendig dankzij IP67
Resistent tegen UV- en infrarood-straling
Bestand tegen omgevingsinvloeden als zoutnevel, termieten en chemicaliën