TP 3121T PB
-
Touch-Panel
2700922
Touch-Panel, 30.7 cm / 12.1"-TFT display (resistief industrieel touchscreen), 800 x 600 pixel (SVGA), 262144 kleuren, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, PROFIBUS DP.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Visu+ RT en AX OPC-server standaard in alle modulen geïntegreerd
Display leverbaar met afmetingen van 14,5 cm (5,7") tot 30,7 cm (12,1")
Energiezuinig door led-achtergrondverlichting
Uitbreidbaar met externe CF-kaart
Korte inbedrijfstellingstijd
Eenvoudige montage, geringe inbouwdiepte en compacte bouwvorm