TP 3121S/WT
-
Touch-Panel
2403466
Rugged-Touch-Panel, 30.7 cm / 12.1"-TFT display (analoog-resistief (GFG)), 800 x 600 pixel (SVGA), 16,7 miljoen kleuren, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, zonder bussysteem.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Resistent tegen UV- en infrarood-straling
Bestand tegen omgevingsinvloeden als zoutnevel, termieten en chemicaliën
Weersbestendig dankzij IP67
Sunlight readable display
Te bedienen met werkhandschoenen