TP 3120W/P - Touch-Panel
2403461

Touch-Panel, 30.7 cm / 12.1"-TFT display (projectief-capacitief (PCAP)), 1280 x 800 pixel (WXGA), 65536 kleuren, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, zonder bussysteem.

Productdetails








Compatibele producten

Uw voordelen

Mobiele toegang tot de installatie met de app Visu+ mobile
Robuust en stabiel door voor industriële toepassing geschikt glasfront
Snelle reactietijd en beeldwisseling dankzij krachtige processor
Flexibele koppeling aan externe systemen dankzij diverse drivers
Geïntegreerde visualiseringssoftware Visu+