VAL-MS-T1/T2 BE/O
-
Basiselement overspanningsbeveiliging Type 2
2905650
Basiselement voor Type 1/2-afleiders van de productserie VALVETRAB MS T1/T2. Uitvoering: 1-kanaals
Productdetails
| Algemeen | |
| Opmerking | Voor inbouw in een aanrakingsveilige behuizing. Bij applicaties met een UC > 500 V dienen zijdelingse afstanden en afstanden binnen het aansluitbereik van ten minste 5 mm tussen de actieve onderdelen, inclusief geaarde onderdelen, te worden aangehouden. |
| Producttype | Basiselement |
| Productfamilie | VALVETRAB MS |
| IEC-testklasse | I / II |
| T1 / T2 | |
| EN-type | T1 / T2 |
| bouwvorm | Basiselement, railmontage |
| aantal polen | 1 |
| melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| nominale spanning UN | 500 V AC |
| Aansluitmethode | Biconnect-klemmen |
| schroefdraad | M5 |
| Aanhaalmoment | 30 lbf-in. (UL) |
| Striplengte | 16 mm |
| Min. aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 25 mm² |
| Min. aderdoorsnede massief | 1,5 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 35 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 15 ... 2 (IEC) |
| 10 ... 2 (UL) |
| Maatschets |
|
| Breedte | 17,6 mm |
| Hoogte | 77,1 mm |
| diepte | 89,2 mm |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| grijs (RAL 7042) | |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal behuizing | PBT |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Max. continue spanning UC | 600 V AC |
| Nominale belastingsstroom IL | 80 A (bij seriële aansluiting met 16 mm²) |
| 80 A (bij seriële aansluiting met 16 mm²) | |
| kortsluitvastheid ISCCR | 25 kA |
| Maximale voorzekering bij V-doorgaande bedrading | 80 A AC (gL/gG) |
| Maximale voorzekering bij aftakking | 160 A (gL/gG) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| IP20 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
| hoogtepositie | max. 2000 m |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
| schok (bedrijf) | 25g |
| trillingen (bedrijf) | 5g |
| UL-specificaties | |
| SPD-type | 4 (for Type 2 applications) |
| normen/bepalingen | IEC 61643-1 |
| Opmerking | 2005 |
| normen/bepalingen | EN 61643-11/A11 |
| Opmerking | 2007 |
| montagetechniek | montagerail: 35 mm |
| Inbouwpositie | horizontale, plat gemonteerde montagerail, NS 35 |
| Artikelnummer | 2905650 |
| Verpakkingseenheid | 12 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 12 Stuks |
| Verkoopcode | CL1151 |
| Productcode | CL1151 |
| GTIN | 4046356983006 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 95 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 81 g |
| Douanetariefnummer | 85363030 |
| Land van herkomst | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
MPB F600X16/ 1GS - Doorverbindingsbrug 2818355
-
MPB F400X16/ 1GS - Doorverbindingsbrug 2818342
-
MPB F200X16/ 1GS - Doorverbindingsbrug 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Doorverbindingsbrug 2830443
-
MPB 18/1-20/1.2.5 - Doorverbindingsbrug 2830168
-
MPB 18/1- 7 BU - Doorverbindingsbrug 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - Doorverbindingsbrug 2858470
-
MPB 18/3- 9 - Doorverbindingsbrug 2809254
-
MPB 18/4-12 - Doorverbindingsbrug 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Doorverbindingsbrug 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Doorverbindingsbrug 2809241
-
MPB 18/1-57 - Doorverbindingsbrug 2809238
-
MPB 18/1-12 - Doorverbindingsbrug 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Doorverbindingsbrug 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Doorverbindingsbrug 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Doorverbindingsbrug 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Doorverbindingsbrug 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Doorverbindingsbrug 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Doorverbindingsbrug 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Codering voor klemmen 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Codering voor klemmen 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
DK-BIC-35 - Aansluitklem 2749880
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schroevendraaier 1205037
-
SZK PZ2 VDE - Schroevendraaier 1206463
Uw voordelen
Rackmontage van 2U-panel-applicaties
Steekrichting in het verlengde van de ader
Varianten met en zonder potentiaalvrij meldcontact
Railmontage
Geschikt voor VAL-MS-stekkers, type 1 en type 2
Polarisatie bij de eerste keer insteken van de beveiligingssteker
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem