FB-2SP/E beschikt over twee aansluitklemmen voor twee aftakkingen voor de afzonderlijke apparaatkoppelingen. De apparaatkoppelingen bezitten een kortsluitbeveiliging voor de veldbushoofdleiding. Spanningsvoorziening en communicatie lopen via het montagerail-busverbindersysteem naar de verschillende geïnstalleerde apparaatkoppelingen.
FB-2SP/E
-
Apparaatkoppeling
2316052
Apparaatkoppeling voor Foundation Fieldbus en PROFIBUS PA met aansluitingen voor 2 aftakkingen met veldbusmodulen
Productdetails
| Gebruiksbeperking | |
| CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
| Producttype | Apparaatkoppeling |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 10,5 V DC ... 32 V DC (Via FB-ET/E) |
| stroomopname maximaal | 3,5 mA (nullast) |
| Voeding | |
| Aderdoorsnede soepel | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 12 |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| Inductiviteit Li | 0 µH |
| capaciteit Ci | 0 nF |
| max. uitgangsspanning Uo | Ui |
| max. uitgangsstroom Io | 50 mA (per aftakking) |
| max. uitgangsvermogen Po | Uo x Io |
| IIC: max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | / 60 nF |
| 250 µH | |
| signaal | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Data: Foundation Fieldbus en PROFIBUS PA-segment | |
| Aansluitmethode | Steekbare COMBICON-schroefaansluiting voor elke aftakking |
| Aantal kanalen | 2 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| afsluitweerstand | Via FB-ET/E |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| max. aderdoorsnede AWG | 12 |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| nominale uitgangsspanning | ≤ 32 V (per aftakking) |
| maximale uitgangsstroom | 45 mA (per aftakking) |
| Breedte | 17,5 mm |
| Hoogte | 89,7 mm |
| diepte | 70,4 mm |
| Kleur | groen |
| materiaal behuizing | PA 6.6-FR |
| Corrosieweerstand conform ANSI-ISA 71.04-1985 - klasse G3 | : |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C (afhankelijk van de ingestelde nominale stroom) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | < 95 % (geen condens) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (niet condenserend) |
| schokken | 15g, 11 ms |
| trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| Conformiteit/toelatingen | |
| Fieldbus Foundation | FF-846 |
| EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6, EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-15 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Ex-gegevens | |
| ATEX | Sira 14ATEX4018X; II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc; Ex nA [ic] IIC T4 Gc, FISCO ic spurs |
| IECEx | IECEx SIR 14.0011X; Ex nA [ic] IIC T4 Gc; Ex nA [ic] IIC T4 Gc, FISCO ic spurs |
| CSA, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D Ex nL IIC T4 FNICO, Ex ic IIC T4 FISCO ic Ex nA [nL] IIC T4, Ex nA [ic] IIC T4 Ex nA [nL] IIC T4 FNICO spurs, Ex nA [ic] IIC T4 FISCO ic spurs Class I, Zone 2 AEx nL IIC T4 FNICO, AEx ic IIC T4 FISCO ic AEx nA [nL] IIC T4, AEx nA [ic] IIC T4 AEx nA [nL] IIC T4 FNICO spurs, AEx nA [ic] IIC T4 FISCO ic spurs |
| Normen | |
| normen / bepalingen | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| NE21 | |
| EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6, EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-15 | |
| FF-846 | |
| normen / bepalingen | |
| normen / bepalingen | Stoorvastheid tegen gedempte sinustrillingen conform IEC 61000-4-12 |
| normen / bepalingen | |
| normen / bepalingen | Droge warmte conform IEC 61131-2 |
| normen / bepalingen | |
| normen / bepalingen | Vochtige warmte conform IEC 61131-2 |
| normen / bepalingen | |
| normen / bepalingen | Schokken en trillingen conform EN 61131-2 en EN 50178 |
| normen / bepalingen | IEC 61158-2 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | op horizontale montagerail NS 35 volgens EN 60715 |
| Artikelnummer | 2316052 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNC144 |
| Productcode | DNC144 |
| GTIN | 4055626000916 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 109,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 109,4 g |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| Land van herkomst | US |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 724f47d3-7afe-4999-b8ff-fb5a9ec1cbc1 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem