UL Recognized
Toelatings-ID: E468743-20230808Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A | - 14 |
Apparaatconnector voorwand, Energie, 5-polig, Inbouw busconnector, recht, M12-Standaard, L-polarisatie, op vrij kabeluiteinde, afzonderlijke litzendraden, kabellengte: 0,5 m, 2,50 mm2, PEX-litze
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A | - 14 |