VAL-SEC-AGK-25 - Aftakklem
1452282

Aftakklem, alleen te gebruiken in combinatie met VAL-SEC-T2 serie, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 63 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 25 mm2, doorsnede: 1,5 mm2 - 25 mm2, kleur: grijs

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Maakt EMC-optimale doorgaande bekabeling van de overspanningsbeveiligingsmodule mogelijk door modulaire aanvullingen
Vereenvoudigde installatie dankzij het mogelijke gebruik van adereindhulzen voor doorgaande bekabeling
Ideale aanvulling op het SEC-T2-productenprogramma dankzij het uniforme ontwerp en het individueel combineerbare aantal polen