Kabelinvoersysteem en kabelwartels
SEALING PLUG 48X35 RD - Blindstop
SEALING PLUG 48X35 RD
-
Blindstop
1425357
Blindstop, kleur: rood
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Afsluitdop
Afmetingen
Maatschets
lengte
35 mm
Diameter
47 mm
Materiaal
materiaal
PA
Kabel/leiding
Halogeenvrij
ja
Omgevings- en levensduuromstandigheden
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-60 °C ... 100 °C
Montage
Montage-instructie
De kop van de afsluitdop dient na de montage in nog in de wartel zichtbaar te zijn (zie foto "na de montage").
Commerciële gegevens
Artikelnummer
1425357
Verpakkingseenheid
5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
5 Stuks
Aanwijzing
Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode
AF7DZX
Productcode
AF7DZX
GTIN
4055626394626
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
24,57 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
22,22 g
Douanetariefnummer
39269097
Land van herkomst
DE
Classificaties
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27140805
ETIM
ETIM 10.0
EC002610
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
EF3.1 Klimaatverandering
CO2e kg
0,116 kg CO2e
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Vaak gezocht
Blindwartels
Kabeltules
Blindstop
Kabelwartels
Product-helpfunctie