Kabelinvoersysteem en kabelwartels
SEALING PLUG 3X12 RD - Blindstop
SEALING PLUG 3X12 RD
-
Blindstop
1400238
Blindstop, kleur: rood
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Afsluitdop
Afmetingen
Maatschets
Breedte
2,80 mm
lengte
12 mm
Diameter
2,8 mm
diameter
2,8 mm
Materiaal
materiaal
PA
Omgevings- en levensduuromstandigheden
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-60 °C ... 100 °C
Montage
Montage-instructie
De kop van de afsluitdop dient na de montage in nog in de wartel zichtbaar te zijn (zie foto "na de montage").
Commerciële gegevens
Artikelnummer
1400238
Verpakkingseenheid
10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
10 Stuks
Verkoopcode
AF7DZX
Productcode
AF7DZX
GTIN
4046356478670
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
0,492 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
0,492 g
Douanetariefnummer
39235090
Land van herkomst
DE
Classificaties
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27144492
ETIM
ETIM 10.0
EC002610
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
EF3.1 Klimaatverandering
CO2e kg
0,045 kg CO2e
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Vaak gezocht
Blindwartels
Kabeltules
Blindstop
Kabelwartels
Product-helpfunctie