Kabelinvoersysteem en kabelwartels
KDT-ST 13 - Blindstop
KDT-ST 13
-
Blindstop
3062029
Blindstop, materiaal: PA, lengte: 20 mm, diameter: 13 mm
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Opmerking
Algemeen
De blindstoppen dienen voor het afsluiten van niet-gebruikte kabelwartels.
Artikeleigenschappen
Producttype
Afsluitdop
Afmetingen
Maatschets
lengte
20 mm
Diameter
13 mm
Materiaal
Kleur
zwart (RAL 9005)
materiaal
PA
Omgevings- en levensduuromstandigheden
Omgevingsomstandigheden
beschermklasse
IP54 (montage-instructies dienen in acht te worden genomen)
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-20 °C ... 80 °C
Montage
Montage-instructie
IP54: bij verticale montage / horizontale montage van het afdichtingsframe (kabelaansluitrichting naar beneden).
Commerciële gegevens
Artikelnummer
3062029
Verpakkingseenheid
25 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
25 Stuks
Verkoopcode
AF7CZX
Productcode
AF7CZX
GTIN
4046356301480
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
2,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
2,86 g
Douanetariefnummer
39174000
Land van herkomst
DE
Classificaties
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27144492
ETIM
ETIM 10.0
EC002610
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Vaak gezocht
Blindwartels
Kabeltules
Blindstop
Kabelwartels
Product-helpfunctie