Videobewaking
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
Ronde connectoren
SL-Z0005 - Afdekkap
SL-Z0005
-
Afdekkap
1607926
Kunststof afdekkap voor connectoren met M58-buitenschroefdraad
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Afdekkap
serie
SL
Omgevings- en levensduuromstandigheden
Omgevingsomstandigheden
beschermklasse
IP40
Commerciële gegevens
Artikelnummer
1607926
Verpakkingseenheid
25 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1 Stuks
Aanwijzing
Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode
ABRGAH
Productcode
ABRGAH
GTIN
4046356272926
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
27 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
25,8 g
Douanetariefnummer
39235090
Land van herkomst
DE
Classificaties
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Vaak gezocht
Ronde connectors 6-polig
M12-stiftconnector 8-polig
M12-stiftconnectors
Ronde connectors 5-polig
Ronde connectors 12-polig
Ronde connectors 7-polig
IDC-connectors met snelaansluiting (IP65)
M12-stiftconnector 3-polig
Ronde connectors 3-polig
M12-stiftconnector 6-polig
M12-stiftconnector 4-polig
M12-stiftconnector 12-polig
Ronde connectors 4-polig
M12-stiftconnector 17-polig
Ronde connectors 8-polig
Product-helpfunctie