Ongeïsoleerde en geïsoleerde adereindhulzen in verschillende maten en kleuren

Adereindhulzen

Adereindhulzen dienen voor de procesveilige aderverwerking en bekabeling. Ze beschermen de aders tegen splijten en maken het invoeren in de klemschacht daardoor makkelijker. Verwerk aders professioneel en veilig met onze hoogwaardige adereindhulzen. Ons omvangrijke productassortiment van ongeïsoleerde en geïsoleerde adereindhulzen in verschillende maten en kleuren vervult bovendien de eisen van de internationale normen.

Go to Product Detail Page for item 1200163
AI 0,75- 8 BU S1 - Adereindhuls
AI 0,75- 8 BU S1 - Adereindhuls
1200163

Adereindhuls, afmetingen volgens DIN 46228-4, met kunststofrand in kleurcode overeenkomstig NF C 63-023:1994-02, voor verwerking met de CRIMPFOX 4 in 1, Lang contactbereik: 8 mm, hulslengte: 14 mm, kleur: blauw, aantal stroken: 10, aantal hulzen per strook: 50

Uw voordelen

  • Uitgebreid productenprogramma voor alle toepassingsgebieden
  • Kwalitatief hoogwaardige en genormeerde adereindhulzen – Made in Germany –
  • UL-gecertificeerde aansluiting in combinatie met een selectie van onze crimpgereedschappen en automaten
Eenaderige adereindhuls niet-geïsoleerd
Enkele geïsoleerde adereindhuls in zwart
Enkele geïsoleerde TWIN-adereindhuls in wit
Enkele geïsoleerde adereindhuls met vergrote kunststof kraag in blauw
Eenaderige adereindhuls niet-geïsoleerd

De niet-geïsoleerde hulzen worden voornamelijk gebruikt in besloten omgevingen. Zo beschermen deze de aders en vergemakkelijken de verdere verwerking.

  • Volgens DIN 46228-1 en UL 486F-A
  • Verkrijgbaar in verschillende lengtevarianten
  • Aderdoorsneden van 0,14 tot 120 mm²

Enkele geïsoleerde adereindhuls in zwart

De geïsoleerde adereindhulzen beschermen tegen splitsing van de aders en vergemakkelijken het insteken in de klemschacht.

  • Volgens DIN 46228-4 en UL 486F-E
  • Verkrijgbaar in verschillende lengtes en kleurvarianten
  • Aderdoorsnede van 0,14 tot 120 mm²

Enkele geïsoleerde TWIN-adereindhuls in wit

TWIN-adereindhulzen zijn geschikt voor het persen van twee aders in één adereindhuls.

  • Geschikt voor de productie van kettingbruggen
  • Volgens UL 486F-F
  • Verkrijgbaar in verschillende lengtes en kleurvarianten
  • Aderdoorsneden van 2 x 0,5 tot 2 x 16 mm²

Enkele geïsoleerde adereindhuls met vergrote kunststof kraag in blauw

Deze speciale versies van de adereindhulzen worden gebruikt voor de verwerking van aders met een dikkere isolatie.

  • Varianten verkrijgbaar voor UL, AWG, JIS, Multinorm en kortsluitvaste aders
  • Volgens DIN 46228-4 en UL 486F-E
  • Verkrijgbaar in verschillende lengtes en kleurvarianten
  • Aderdoorsneden van 0,5 tot 16 mm²

Geïsoleerde adereindhulzen in blauw als strookmateriaal
Adereindhulzen in rood als bandmateriaal
Assortimentsdoos in zwart voorzien van adereindhulzen
Geïsoleerde adereindhulzen in blauw als strookmateriaal

Het strookmateriaal wordt gebruikt voor de verwerking van de aders met de strip- en perstang CRIMPFOX 4 IN 1 en de CF CRIMPHANDY.

  • Volgens DIN 46228-4 en UL 486F-E
  • Verkrijgbaar in verschillende kleurvarianten
  • Aderdoorsneden van 0,5 tot 2,5 mm²

Adereindhulzen in rood als bandmateriaal

De adereindhulzen in bandvorm worden gebruikt in de volledig en gedeeltelijk geautomatiseerde productie. Zo kan bijv. de automatische strip- en crimpautomaat CF 3000 ervan worden voorzien.

  • Volgens DIN 46228-4 en UL 486F-E
  • Verkrijgbaar in verschillende kleurvarianten en rolformaten
  • Aderdoorsneden van 0,5 tot 2,5 mm²

Assortimentsdoos in zwart voorzien van adereindhulzen

Strip- en crimpsets en diverse assortimentsdozen ronden ons assortiment adereindhulzen af. Onze assortimentsdozen zijn zowel leeg als voorzien van met adereindhulzen verkrijgbaar in diverse maten en kleuren.

Perstang CRIMPFOX DUO 10 omgeven door verschillende geperste aders

Pionier voor internationale standaarden naar kwaliteit, veiligheid en compatibiliteit

Als een van de eerste fabrikanten heeft Phoenix Contact adereindhulzen in combinatie met een selectie crimpgereedschappen en crimpautomaten laten certificeren volgens de in 2016 van kracht geworden norm UL 486F (ZMLF.E488001). Samen met de normconformiteit DIN 46228-1/-4 (bijgewerkt 03/2020) wordt voldaan aan de eisen van de wereldmarkt inzake kwaliteit, veiligheid en compatibiliteit en bieden wij exportgerichte gebruikers een systeem met wereldwijde acceptatie.

Logo UL-certificering

Wetenswaardigheden op een rij
Wat u moet weten over adereindhulzen

Ontdek onze poster over adereindhulzen. In één oogopslag ziet u alles wat u moet weten en tips voor het gebruik: waarom een adereindhuls bijv. voordelig is, waar u op moet letten bij het strippen van aders en welke crimpvormen wanneer geschikt zijn.

Nu poster downloaden
Aderverwerking met adereindhulzen