SD-WMS 3 (NEUTRAL) YE
-
Adercoderingshuls
0825573
Adercoderingshuls, geel, kabeldiameterbereik: 1,3 ... 3 mm: zonder opdruk, montagetechniek: over de ader schuiven, de afmetingen van het vervangende artikel verschillen van die van de voorganger!
Productdetails
| Algemeen | s.v.p. gewenste codering bij bestelling opgeven: - minimale bestelling per opdruk: 1 verpakkingseenheid |
| Producttype | Adercodering |
| codering | |
| opdruk | zonder opdruk |
| Groeftype | Profiel |
| Breedte | 3,2 mm |
| Hoogte | 3,6 mm |
| lengte | 3,5 mm |
| Kleur | geel |
| materiaal | polyvinylchloride |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| toevoegingen | siliconen- en cadmiumvrij |
| kabelbuitendiameter | 1,3 mm ... 3 mm |
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| resultaat | Test doorstaan |
| UV-bestendigheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig) |
| resultaat | Test doorstaan |
| testduur | 96 h |
| wisbestendigheid van de opschriften | |
| testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test doorstaan |
| n-hexaan [CAS No. 110-54-3] |
Test doorstaan |
| Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1] |
Test doorstaan |
| Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
| testspecificatie | DIN 50018:2013-05 |
| resultaat | Test doorstaan |
| klimaattrede | AHT 1,0 S |
| cycli | 2 |
| zoutneveltest | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 60 °C |
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| montagetechniek | over de ader schuiven |
| Artikelnummer | 0825573 |
| Verpakkingseenheid | 200 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 200 Stuks |
| Productcode | BG221B |
| GTIN | 4046356415033 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,034 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,033 g |
| Land van herkomst | SE |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
SORTI 1/10 - Assortimentsdoos 5020425
-
SORTI 2/12 - Assortimentsdoos 5020674
-
SORTI 3/ 7 - Assortimentsdoos 5020645
-
SORTI 3/ 8 - Assortimentsdoos 5020438
-
SORTI 3/18 - Assortimentsdoos 5028731
-
SORTI 4/8 - Assortimentsdoos 5145180
-
SORTI 4/12 - Assortimentsdoos 5020658
-
SORTI 4/24 - Assortimentsdoos 5031524
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem