WMTB-AL (29X8) - Kabelmarker
0830805

Kabelmarker, aluminium schildje, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: > 2,9 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, hoogte tekstveld: 8 mm, breedte tekstveld: 29 mm

Productdetails








Uw voordelen

Kabelmarkering aluminium voor de montage met kabelbinders
Hoogwaardig uiterlijk
Codering van metaal, zeer slijtagevast bij weinig gewicht
Verhoogde duurzaamheid dankzij decoratief geanodiseerd oppervlak
Geschikt voor het royaal markeren van aders en kabels, diameter > 2,9 mm