US-WML 36 (25X25) - Kabelcoderingsetiket
0800474

Kabelcoderingsetiket, kaart, wit (RAL 9010), ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, kabeldiameterbereik: 8 ... 36 mm, montagetechniek: plakken, kabeldiameter: ≤ 36 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 4, hoogte tekstveld: 25 mm, breedte tekstveld: 25 mm

Productdetails









Uw voordelen

De kabelcoderingsetiketten zijn slijtvast, zodat de kabel ook naderhand door bijv. een bedradingskoker kan worden getrokken
Snelle en eenvoudige handling
Bestand tegen oplosmiddelen
De afdekfolie wordt over de codering aangebracht en beschermt deze duurzaam tegen vuil en slijtage
De kabelcoderingsetiketten US-WML ... bestaan uit een coderingsveld en een transparante afdekfolie