MM-WML-FLAGV 6 (20X10)R C1 WH/BK - Kabelmarkeervlaggetjes
1116190

Kabelmarkeervlaggetjes, rol, wit/zwart, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK GO, kabeldiameterbereik: 1 ... 6 mm, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 145, hoogte tekstveld: 10 mm, breedte tekstveld: 20 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Hoogwaardige en oplossingsmiddelbestendige coderingsoplossing voor industriële toepassingen, die door thermisch printen wordt gegenereerd
De reeds voorgestanste geometrie maakt een eenvoudige en comfortabele toepassing mogelijk
Eenvoudig en efficiënt materiaalcassettesysteem: zowel het te bedrukken materiaal als het juiste druklint zijn direct inbegrepen
Geen visueel verschil bij het coderen achteraf van reeds bestaande markeringen die met een desktop-rollenprinter zijn gemaakt
Het zelfklevende kabelcoderingsvlaggetje kan aan beide zijden worden bedrukt
Het materiaal is cUL-gecertificeerd
Dankzij de innovatieve materiaalopbouw kan elk etiket worden bedrukt, zodat er geen materiaalverlies optreedt