De zelf-laminerende wikkeletiketten van de productfamilie E-WML... zijn ontwikkeld voor de geautomatiseerde verwerking met de applicator THERMOMARK E.WRAP. Na het print- en applicatieproces plakken de markers op een vaste positie op de kabel en worden ze door het beschermende laminaat beschermd tegen verontreiniging en afslijting. Door de strak gewikkelde etiketten ontstaat er geen extra volume, zodat de aders bijv. ook door kabelgoten kunnen worden getrokken.
E-WML 5 (51X10)R
-
Kabelwikkeletiket
1199662
Kabelwikkeletiket, rol, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.WRAP, kabeldiameterbereik: 3,2 ... 5,1 mm, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 5800, hoogte tekstveld: 9,5 mm, breedte tekstveld: 50,8 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Voor toepassingen binnen en buiten: hoge bestendigheid tegen vuil en slijtage dankzij beschermend laminaat
Stevige positionering van de etiketten dankzij het kleefsysteem
Groot doorsnedebereik met een brede waaier van toepassingen binnen en buiten de schakelkast
De wikkeletiketten creëren geen extra volume, zodat de kabel bijv. ook door kabelgoten kan worden getrokken
Strakke bevestiging zonder luchtbellen op de kabel dankzij geautomatiseerde wikkeling
Voor cilindervormige objecten, enkele draden en kabels