UMK- 8 RELS/KSR-G24/1/NPE/PLC
-
Actief moduul
2976116
VARIOFACE-uitgangsmoduul, met steeksokkels voor 8 miniatuurrelais, steeds 1 wisselcontact, voor 24 V DC (zonder relais), met extra N- en PE-aansluitklemmen
Productdetails
| aantal kanalen | 8 |
| mogelijke bezetting | miniatuurrelais, REL-MR-24DC/21HC |
| met bezetting | nee |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| ondersteunde besturing SIEMENS S7-400 | |
| Geschikte I/O-kaart | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| ondersteunde besturing GE-FANUC 90-30 | |
| Geschikte I/O-kaart | IC693 MDL732 |
| IC693 MDL740 | |
| IC693 MDL742 | |
| ondersteunde besturing ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Geschikte I/O-kaart | 1756-OB32 |
| 1756-OB16E | |
| ondersteunde besturing ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Geschikte I/O-kaart | 1771 OBN |
| ondersteunde besturing ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Geschikte I/O-kaart | 1746 OB16 |
| 1746 OB 32 | |
| ondersteunde besturing HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Geschikte I/O-kaart | TC-ODD 321 |
| ondersteunde besturing MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Geschikte I/O-kaart | QY81P |
| ondersteunde besturing SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Geschikte I/O-kaart | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| ondersteunde besturing GE-FANUC RX3i | |
| Geschikte I/O-kaart | IC694MDL754 |
| Nominale ingangsspanning UN | 24 V DC |
| ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,8 ... 1,1 |
| Ingangsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| typische ingangsstroom bij UN | 2 mA (Lichtindicatie) |
| beveiligingsschakeling | Vrijloopdiode; Vrijloopdiode |
| polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode | |
| bedrijfsspanningsindicatie | led groen |
| statusindicatie / kanaal | led geel |
| mogelijke bezetting | miniatuurrelais, REL-MR-24DC/21HC |
| schakelen | |
| Type contactswitch | enkelvoudig contact, 1 maakcontact |
| Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC |
| Continue grensstroom | 5 A |
| maximale totale stroom (N) | 7 A |
| foutherkenning (aderbreuk / kortsluiting) | nee |
| Contactzijde | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 6 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aantal Aansluitingen | 36 |
| aantal polen | 6 |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
| Spoelzijde | |
| Aansluitmethode | platte bandkabelconnector, volgens IEC 60603-13 |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 14 |
| statusindicatie aanwezig | ja |
| Breedte | 135 mm |
| Hoogte | 90 mm |
| diepte | 68 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| isolatiemateriaal behuizingen | PVC, zijdeel PA onversterkt |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| normen / bepalingen | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Artikelnummer | 2976116 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DK2191 |
| GTIN | 4017918089214 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 236,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 185,58 g |
| Land van herkomst | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem