UM-D25SUB/F/M/16DO-RELS/SC049 - Actief moduul
2905752

16-kanaals digitaal uitgangsmoduul met veerdrukaansluiting en 25-polige D-SUB-miniatuurbusconnector alsmede 25-polige D-SUB-miniatuurstiftconnector, steekbare relaissokkel voor de montage van 60 V DC- of 24 V DC-optorelais, moduulbreedte: 365 mm

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails







Compatibele producten