UM-32RM/KSR-G24/21/MS/PLC - Actief moduul
2900891

VARIOFACE-uitgangsmoduul, met 32 miniatuurrelais, steeds 1 wisselcontact met vergrendelbare handbediening, gemonteerd, voor 24 V DC (incl. relais)

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Geringe bouwbreedte van slechts 92 mm (8 kanalen) resp. 285 mm (32 kanalen)
Steekbare miniatuurrelais met steeds een wisselcontact en vergrendelbare handbediening
Voedingsspanningsindicatie (led)
Led-statusindicatie en vrijloopdiode per signaalcircuit (in het relais geïntegreerd)